ISO 2936L Llaves hexagonales extra largas (DIN 911 L)

Foto

ISO 2936L Llaves hexagonales (DIN 911 L), azuladas extra largas o niqueladas  Finish: C - Azulado
Finish: C - Azulado
ISO 2936L Llaves hexagonales (DIN 911 L), azuladas extra largas o niqueladas  Finish: C - Azulado ISO 2936L Llaves hexagonales (DIN 911 L), azuladas extra largas o niqueladas  Finish: D - Niquelado

Descripción del producto

Especificación

Acero al cromo-vanadio
  • Endurecido
  • Azulado o niquelado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
ISO 2936L Llaves hexagonales (DIN 911 L), azuladas extra largas o niqueladas  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Finish

CAzulado
DNiquelado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SW
mm
L1
mm
L2
mm
1.53.60.61
2.04.02.71
2.54.51.81
3.05.08.91
4.05.671.14
5.06.501.30
6.07.321.50
7.0*7.761.61
8.08.191.73
109.211.97
1210.312.24
1411.572.76
17*13.273.15
19*14.923.50
*Size not available in Blued finish

Armar y cotizar.

Finish


SW
L1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.95
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$0.95
2549$0.87
5099$0.79
≥ 100$0.71
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.