NO.6485 Raspadores para ranura en T

Foto

NO.6485 Raspadores para ranura en T

Descripción del producto

Información

Los raspadores para ranura en T se usan habitualmente para limpiar residuos de ranuras en T en fresadoras o mesas giratorias con ranura en T.

Especificación

Pala
  • Acero cromo-vanadio
  • Endurecido

Empuñadura
  • Plástico libre de cadmio, negro y rojo (Tamaños -22-32 y 36-54 solamente)
  • resistente a impactos

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.6485 Raspadores para ranura en T boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Size
mín./máx.
Slot
Tamaño
14-2014-20
22-3222-32
36-5435-54

Armar y cotizar.

Size

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.58
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$6.58
2549$6.03
5099$5.49
≥ 100$4.94
Peso: 0.231 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.