NO.764 Llaves de espigas frontales articulada, espiga fija para tuercas redondas con agujeros en una cara

Foto

NO.764 Llaves de espigas frontales articulada

Descripción del producto

Información

Las llaves de espigas frontales no están endurecidas, sino templadas, por lo que no se producirán roturas por fragilidad a causa del esfuerzo excesivo.

Especificación

Acero
  • Templado
  • Azulado
  • Espigas soldadas por puntos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Galvanizadas bajo pedido

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.764 Llaves de espigas frontales articulada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
A
min/max
D
Pin Dia.
L1
Pin Length
LT
18-40.12.165.91.20
18-40.16.205.91.20
40-80.16.208.66.24
40-80.20.248.66.24
40-80.24.288.66.24
80-125.24.2811.61.31
80-125.28.3011.61.31
80-125.31.3111.61.31
125-200.31.3115.94.39
125-200.39.3915.94.39

Armar y cotizar.

A
D

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$28.76
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$28.76
2549$26.36
5099$23.97
≥ 100$21.57
Peso: 0.220 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.