NO.764AZ Llave de espigas frontales articulada, espiga reemplazable para tuercas redondas con agujeros en una cara

Foto

NO.764AZ Llave de espigas frontales articulada

Descripción del producto

Información

Las llaves de espigas frontales no están endurecidas, sino templadas, por lo que no se producirán roturas por fragilidad a causa del esfuerzo excesivo

Especificación

Acero
  • Templado
  • Azulado
  • Espigas endurecidas, reemplazables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Galvanizado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.764AZ Llave de espigas frontales articulada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
A
min/max
D
Pin Diameter
M
Nut
LT
18-40.12M 45.91.20
18-40.16M 45.91.20
40-80.16M 68.66.24
40-80.20M 68.66.24
40-80.24M 68.66.24
80-125.24M 611.61.31
80-125.28M 611.61.31
80-125.31M 611.61.31
125-200.31M 815.94.39
125-200.39M 815.94.39

Armar y cotizar.

A
D

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$38.24
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$38.24
2549$35.06
5099$31.87
≥ 100$28.68
Peso: 0.220 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.