NO.775D Llaves de gancho articuladas con nariz Para ver las tuercas redondas ranuradas, consulte DIN 1804.

Foto

NO.775D Llaves de gancho articuladas con nariz, de acero

Descripción del producto

Especificación

Acero
  • Bordes rectificados
  • Endurecido
  • Niquelado
  • Bordes redondeados para facilitar la manipulación

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.775D Llaves de gancho articuladas con nariz, de acero  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SIZE
min/max
L
Length
TT1
20-356.50.16.41
35-608.27.20.49
60-9011.02.24.57
90-15513.19.28.69
155-23018.11.31.69

Armar y cotizar.

SIZE
L

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$28.00
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$28.00
2549$25.67
5099$23.34
≥ 100$21.00
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.