NO.911LG Llaves hexagonales extra largas con extremo esférico

Foto

NO.911LG Llaves hexagonales extra largas con extremo esférico

Descripción del producto

Especificación

Acero cromo-vanadio
  • Endurecido
  • Acero, acabado gris o niquelado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.911LG Llaves hexagonales extra largas con extremo esférico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Finish

CAzulado
DNiquelado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SW
A/F
L1L2
1.53.60.61
2.04.02.71
2.54.51.81
3.05.08.91
4.05.671.14
5.06.501.30
6.07.321.50
8.08.191.73
109.211.97
1210.312.24

Armar y cotizar.

SW
L1
Finish


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.07
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$1.07
2549$0.98
5099$0.90
≥ 100$0.81
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.