NO.966QGE Llaves hexagonales con dos extremos esféricos, con empuñadura ergonómica

Foto

NO.966QGE Llaves hexagonales con dos extremos esféricos, con empuñadura ergonómica

Descripción del producto

Información

Estas llaves hexagonales se destacan por su diseño de empuñadura optimizada para una manipulación conveniente, y un apriete sensible al aplicar el par completo; incluye un agujero para colgar la herramienta.
El brazo corto es para el apriete final; el brazo largo es para la velocidad.

Especificación

Pala
  • Acero cromo-vanadio
  • Endurecido
  • Niquelado

Empuñadura
  • Plástico libre de cadmio, negro y rojo
  • Resistente a impactos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Adecuado para la impresión con el logotipo de la compañía bajo solicitud.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO.966QGE Llaves hexagonales con dos extremos esféricos, con empuñadura ergonómica boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SW
A/F
L1
Brazo largo
LL2
Brazo corto
B
3.04.925.94.592.95
4.04.925.94.592.95
5.05.917.24.793.94
6.07.879.45.673.82

Armar y cotizar.

SW
L1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.42
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$7.42
2549$6.80
5099$6.19
≥ 100$5.57
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.