EN 337.1 Bisagras desmontables Plástico tecnopolímero, con orificios avellanados

Foto

EN 337.1 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con orificios avellanados Identificación núm.: 1 - (Perno) de soporte fijo derecho
ELESA original design
code: CFMY.
Identificación núm.: 1 - (Perno) de soporte fijo derecho
EN 337.1 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con orificios avellanados Identificación núm.: 1 - (Perno) de soporte fijo derecho EN 337.1 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con orificios avellanados Identificación núm.: 2 - (Perno) de soporte fijo izquierdo

Descripción del producto

Información

Las bisagras desmontables EN 337.1 están diseñadas de manera que los dos lados de la bisagra puedan desprenderse fácilmente uno del otro.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Pasador
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 337.1 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con orificios avellanados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios para tornillos avellanados

Identificación núm.

1(Perno) de soporte fijo derecho
2(Perno) de soporte fijo izquierdo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1 +0.02d2
Tipo A1
h1h2h3h4l3m1 ±0.01m2 ±0.01
1.571.570.160.160.350.200.220.430.550.980.98
1.971.970.240.240.450.240.260.510.711.181.18
2.362.360.240.240.590.310.330.671.021.421.42
2.362.360.310.310.590.310.330.671.021.421.42

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Tipo

Identificación núm.


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.30
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$6.30
10249$6.07
250499$5.73
≥ 500$5.15
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.030 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».