EN 528.4 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico poliamida,con espárragos roscados

Foto

EN 528.4 Jaladeras en «U» para gabinete, de plástico poliamida, con espárragos roscados Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
ELESA original design
code: M.543-p
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
EN 528.4 Jaladeras en «U» para gabinete, de plástico poliamida, con espárragos roscados Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 528.4 Jaladeras en «U» para gabinete, de plástico poliamida, con espárragos roscados Color: OR - Naranja, RAL 2004, acabado mate

Descripción del producto

Información

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo
PlásticoPA, Poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Naranja, RAL 2004, acabado mateOROR

Espárrago roscado
Acero, zincado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 528.4 Jaladeras en «U» para gabinete, de plástico poliamida, con espárragos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1dbhl2l3l4s
4.61 ±0.02M 60.981.505.284.020.630.30
7.05 ±0.04M 81.102.017.876.300.630.35

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l1
Rosca d
Color
OR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.47
In Stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$7.47
10249$7.20
250499$6.79
≥ 500$6.11
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.117 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 528.4-PA-117-M6-SWEN 528.4-PA-117-M6-OREN 528.4-PA-179-M8-SWEN 528.4-PA-179-M8-OR