GN 21 Pies de nivelación Acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje

Foto

GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado
Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado
GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): U - Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas Tipo (Base): D0 - Torneado fino, sin almohadilla de caucho
Versión (Espárrago / Zócalo): UK - Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los pies de nivelación GN 21 tienen una base mecanizada y capacidades de carga superiores. El diseño único de la base con el área de montaje convexa para el birlo con punta cóncava proporciona no solo la capacidad de que el birlo gire, sino que también impide que se acumulen líquidos, tal como sucedería con otros pies de nivelación con zócalo de bola.

Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.

Especificación

Base
Acero inoxidable AISI 304


Espárrago roscado / zócalo roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal
ANSI / ASME B18.2.2
Acero inoxidable AISI 304


Incrustación de almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 Shore A, negro


RoHS

Bajo pedido

Versiones del espárrago T / TK, V / VK y W con ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 21 Pies de nivelación, de acero inoxidable, tipo zócalo o espárrago roscado, con base torneada, sin agujeros de montaje, roscas en pulgadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Base)

D0Torneado fino, sin almohadilla de caucho
D1Torneado fino, con almohadilla de caucho incrustada, negro

Versión (Espárrago / Zócalo)

SSin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKCon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
USin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKCon tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
XHexágono externo, tipo zócalo roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7
Versión
X
h1h2k
3.155/16 x 18--------1.340.330.082.15
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.460.330.082.15
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.570.330.082.15
3.155/8 x 11----2.953.944.925.911.810.330.082.15
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.130.330.082.15
3.945/16 x 18--------1.380.350.122.78
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.500.350.122.78
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.610.350.122.78
3.945/8 x 11----2.953.944.925.911.850.350.122.78
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.170.350.122.78
4.723/4 x 10----3.944.925.91-2.320.470.143.76
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2h3h4A/F1
(pulgadas)
A/F2
(pulgadas)
A/F3
(pulgadas)
A/F7
(pulgadas)
t
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 160.77-11/16--1/20.39
3.151/2 x 130.77-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-1.00-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-1.06-9/167/1610.79
3.945/16 x 18-----1/20.31
3.943/8 x 160.81-11/16--1/20.39
3.941/2 x 130.81-11/16--5/80.47
3.945/8 x 11-1.04-1/25/167/80.63
3.943/4 x 10-1.10-9/167/1610.79
4.723/4 x 10-1.26-9/167/1610.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S / SK)
Longitud l1 (U / UK)
Longitud l7 (X)
Tipo (Base)


Versión (Espárrago / Zócalo)





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$66.76
In Stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$66.76
5099$61.19
100249$55.63
≥ 250$50.07
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.713 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».