GN 235 Bisagras Zinc fundido a presión, ajustables

Foto

GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: B - Ranuras horizontales
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: B - Ranuras horizontales
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: B - Ranuras horizontales
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: B - Ranuras horizontales
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: D - Con agujeros pasantes
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: D - Con agujeros pasantes
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: DH - Con agujeros pasantes y ranuras verticales
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: H - Ranuras verticales
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: H - Ranuras verticales
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: HB - Ranuras horizontales y verticales
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 235 son ajustables en altura o ancho a lo largo de las ranuras, dependiendo del diseño, y se sujetan con tornillos de cabeza hexagonal, cabeza ovalada o tornillos cilíndricos con cabeza baja.

Gracias al espacio suficiente (espacio de instalación) disponible para las cabezas de los tornillos y las arandelas, las bisagras pueden abrirse en 180° sin colisión.

El patrón de perforación de la bisagra se corresponde con el de la familia de bisagras GN 237, lo que permite que las bisagras sean intercambiables.

Especificación

Zinc fundido a presiónZD
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR


Pasador
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Accesorio

Placas separadoras GN 2370
Placas separadoras con agujeros roscados GN 2372

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 235 Bisagras de zinc fundido a presión, ajustables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

HRanuras verticales
BRanuras horizontales
HBRanuras horizontales y verticales
DCon agujeros pasantes
DHCon agujeros pasantes y ranuras verticales
DBCon agujeros pasantes y ranuras horizontales
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Tipo
D, DH, H

Tipo
DB, Tipo HB

Tipo
B
l2bd1d2h1h2h3h4 l3
Tipo
D, DH, H

Tipo
DB, HB, B
l4
Tipo
D, DH, H, DB, HB

Tipo
B
m1m2
1.571.771.971.770.210.210.160.510.200.370.750.630.830.630.830.980.98
1.972.172.362.170.260.260.240.650.240.460.910.831.020.831.021.181.18
2.362.682.992.560.330.330.310.840.310.591.171.021.321.021.321.421.42

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1 (tipo D, DH, H)
Ancho l1 (tipo DB, HB)
Ancho l1 (tipo B)
Longitud l2
Tipo






Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.04
In Stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$15.04
100249$13.79
250499$12.54
≥ 500$11.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.198 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».