GN 2376 Placas de montaje con espárragos roscados Acero inoxidable, para bisagras

Foto

GN 2376 Placas de montaje con espárragos roscados, de acero inoxidable, para bisagras
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las placas de montaje GN 2376 con espárragos roscados están diseñadas como accesorios para diversas variaciones de bisagras. Eliminan la necesidad de roscas, tornillos, tuercas y arandelas adicionales para el montaje. No es necesario el premontaje de los componentes anteriores, que consume mucho tiempo, ni la contrasujeción cuando se aprieta o se afloja.

Las placas de montaje se sujetan desde el exterior por medio de agujeros pasantes en la pared del alojamiento o, de forma alternativa, mediante soldadura al interior de la pared. Esto da como resultado una protección eficaz contra el vandalismo y las partes exteriores del alojamiento permanecen sin fijaciones que no correspondan con el diseño o que deberían evitarse totalmente en favor de la limpieza fácil.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
Acabado pulido mateMT


Espárragos roscados
Acero inoxidable AISI 304
A presión


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes de espárragos roscados
Otros tamaños de placas
Otras geometrías de placas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2376 Placas de montaje con espárragos roscados, de acero inoxidable, para bisagras boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2bd
Rosca
msAdecuado para bisagras
con espacio de agujero m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
1.570.590.980.59M 50.980.12xx
1.970.791.180.79M 61.180.12xx
2.360.791.180.98M 81.420.16xx

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l1
Longitud de la rosca l2
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.50
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.50
100249$7.79
250499$7.08
≥ 500$6.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.037 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 2376-NI-40-15-MTGN 2376-NI-40-25-MTGN 2376-NI-50-20-MTGN 2376-NI-50-30-MTGN 2376-NI-60-20-MTGN 2376-NI-60-30-MT