GN 480.8 Adaptadores de rosca Acero inoxidable, rosca / rosca

Foto

GN 480.8 Adaptadores de rosca de acero inoxidable, rosca / rosca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los adaptadores de rosca GN 480.8 pueden sujetar ya sea boquillas de aire o boquillas de enfriador y sus tuberías de alimentación con montajes de sujeción y mantenerlas en su lugar.

Los diámetros de rosca d2 son compatibles con los diámetros de perno más comunes.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304
Sin troquelar, sin acabar


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 480.8 Adaptadores de rosca de acero inoxidable, rosca / rosca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002d2 - t
Ø de rosca - Profundidad de rosca
l1A/F
D 10M 5 - 8,5-1.180.31
D 10M 6 - 10,5-1.180.31
D 12M 7 - 11,5-1.180.39
D 12M 8x1 - 10-1.180.39
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 81.380.51
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 81.380.55
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 121.570.71
D 20G 1/4 - 12-1.570.71

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Rosca de tubo d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.76
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.76
5099$15.36
100249$13.97
≥ 250$12.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.031 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».