GN 648.2 Cabezas de rótula Acero, con vástago roscado

Foto

GN 648.2 Cabezas de rótula, de acero, con vástago roscado Tipo: N - Latón / acero, se puede lubricar
Tipo: N - Latón / acero, se puede lubricar
GN 648.2 Cabezas de rótula, de acero, con vástago roscado Tipo: N - Latón / acero, se puede lubricar GN 648.2 Cabezas de rótula, de acero, con vástago roscado Tipo: W - Acero-PTFE / acero, se puede lubricar

Descripción del producto

Información

Las cabezas de articulación GN 648.2 son una unión articulada mecánica que transmite tracción y empuje de acoplamientos y brazos de palanca y son resistentes al desgaste, particularmente bajo altas cargas alternas e impacto en una dirección radial/axial. Las cabezas de articulación se usan en los extremos de las varillas de control, acoples de maniobras y barras de acoplamiento.

Especificación

Alojamiento
Acero, zincado, acabado pasivado azul

  • d1 = 5 hasta 12 mm: torneado
  • d1 = 14 hasta 25 mm: forjado

Acoples

  • Tipo N (se puede lubricar)
    Alojamiento de soporte
    Latón, CuZn40Al1

Anillo interno
Acero, 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido

  • Tipo W (autolubricante)
    Alojamiento de soporte
    Acero, zincado
    Con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero, 100Cr6
Endurecido, rectificado, pulido


RoHS

Bajo pedido

Modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 648.2 Cabezas de rótula, de acero, con vástago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Acoples)

NLatón / acero, se puede lubricar
WAcero-PTFE / acero, se puede lubricar
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.001
Orificio
d2
Rosca a la derecha
Rosca a la izquierda b1 -0.005b2d3d4l1l2l3w
Máx.
Ángulo
de inclinación
0.197**M 5M 5L0.3150.240.300.711.301.650.7913°
0.236M 6M 6L0.3540.270.350.791.421.810.8713°
0.315M 8M 8L0.4720.350.410.941.652.130.9814°
0.394M 10M 10L0.5510.410.511.101.892.441.1413°
0.472M 12M 12L0.6300.470.611.262.132.761.3013°
0.551M 14M 14L0.7480.530.661.422.363.071.5016°
0.630M 16M 16L0.8270.590.761.652.603.431.5715°
0.709M 18 x 1.5M 18 x 1.5L0.9060.650.861.812.833.741.7315°
0.787M 20 x 1.5M 20 x 1.5L0.9840.710.961.973.074.061.8514°
0.866M 22 x 1.5M 22 x 1.5L1.1020.791.022.133.314.372.0115°
0.984M 24 x 2M 24 x 2L1.2200.871.172.363.704.882.2815°
1.181*M 30 x 2M 30 x 2L1.4570.981.372.764.335.712.8017°
* Únicamente disponible en el tipo W

** El tipo N no se puede lubricar

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.90
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$15.90
5099$14.58
100249$13.25
≥ 250$11.93
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.033 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».