A | Con flecha |
B | Neutro, sin flecha o escala |
S | Con escala estándar 0...9, 100 graduaciones |
KS | Con escala personalizada |
d1 | d2 +0.001 Orificio con ranura | d3 | d4 -0.008 | d5 | l1 | l2 | l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 | K 12 | K 14 | 2.05 | 2.165 | 0.22 | 1.73 | 0.35 | 1.57 |
El mecanismo antirretroceso, que funciona según el principio de una base bidireccional de giro libre y antirretroceso, permite transferir el movimiento en ambas direcciones sin que se produzcan holguras. La perilla ajustable no es adecuada para aplicaciones en máquinas o equipos expuestos a vibraciones. El casquillo se conecta al eje giratorio mediante la llave y la ranura. El anillo de localización permanece estático y centrado por el casquillo y los dos rodillos de arrastre, fijados al bastidor o al alojamiento de la máquina mediante tres tornillos. La perilla giratoria con el barril moleteado es soportada por el casquillo. El anillo de la escala está firmemente anclado al casquillo y al eje accionado mediante dos tornillos avellanados. Si la perilla se reposiciona, uno de los pernos seguidores ( dependiendo de la dirección de rotación) empuja el rodillo de arrastre contra el resorte a una posición de reposo que libera el casquillo y el eje para girar libremente. |
Solo se puede garantizar un funcionamiento perfecto si el eje de la máquina está colocado en un ángulo recto perfecto con respecto a la superficie de contacto de la pieza estática. |
Información |
|||||||||||
El tamaño de los números y la longitud de las graduaciones dependen del número de graduaciones, cantidad de números y diámetro del anillo de escala. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $275.65 |
25 | 49 | $252.68 |
50 | 99 | $229.71 |
≥ 100 | $206.73 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.