DIN 464 Tornillos de pulgar moleteados Acero, acabado ennegrecido, tipo alto

Foto

DIN 464 Tornillos de pulgar moleteados de acero, acabado ennegrecido, tipo alto

Descripción del producto

Información

Los tornillos de pulgar moleteados DIN 464 están torneados a partir de material de barra sólido. La rosca del tornillo se extiende hasta el collarín y termina en una desviación. Se pueden apretar y aflojar rápidamente sin herramientas.

Especificación

Acero

  • Clase de calidad 5
  • Cara visible finamente torneada
  • Acabado ennegrecido

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 464 Tornillos de pulgar moleteados de acero, acabado ennegrecido, tipo alto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud ld2d3hk
M 20.160.240.310.39----0.350.180.210.08
M 2.50.160.240.310.390.47---0.430.200.260.10
M 30.240.310.390.470.630.79--0.470.240.300.10
M 40.200.310.390.470.630.790.98-0.630.310.370.14
M 50.240.310.390.470.630.790.981.180.790.390.450.16
M 60.310.390.470.630.790.981.181.380.940.470.590.20
M 80.470.630.790.981.181.381.57-1.180.630.710.24
M 100.470.590.790.981.181.381.57-1.420.790.910.31

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.35
In Stock: 6222
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.35
100249$1.24
250499$1.13
≥ 500$1.01
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».