DIN 6332 Grub Screws Stainless Steel, with Thrust Point

Foto

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

The thrust point of these DIN 6332 stainless steel grub screws is designed to be used with or without the thrust pad for clamping.

The snap ring is a simple and quick method to connect the thrust pad to the grub screw.

Especificación

Acero inoxidableNI
European Standard No. 1.4301 (AISI 304)
Plain finish
Thrust point unhardened

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6332 Stainless Steel Grub Screws, with Thrust Point boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

SKNCon hexágono interno, no endurecido
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Longitud ld2 -0.004d3e1 ≈e2
Tipo A

Tipo P
e3 ≈A/F
z1 ≈z2 ≈
M 61.181.381.571.771.97-.18.16.08.06.18-.12.24.10
M 81.381.571.771.972.362.76.24.21.12.09.21-.16.30.12
M 101.771.972.172.362.563.15.31.28.14.10.22-.20.35.18
M 121.972.362.562.763.153.94.31.28.18.11.27.15.24.39.18
M 162.562.762.953.153.944.92.47.43.21.18.37.16.31.47.20
M 203.153.543.944.925.91-.61.57.22.18.41.17.39.55.22

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud l
Type

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.84
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$1.84
250499$1.69
500999$1.54
≥ 1000$1.38
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.