B | Sin chavetero |
K | Con chavetero |
V* | Con cuadrado |
EG | Con junta simple, cojinete de fricción |
DG | Con junta doble, cojinete de fricción |
d1 | d2 +0.001 Orificio | s Cuadrado V | l1 Tipo EG | l2 Tipo EG | l3 | l4 | t +0.04 Longitud máxima de montaje del eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | 6 | V 6* | 1.34 | 2.20 | 0.67 | 0.87 | 0.31 |
0.63 | 8 | V 8* | 1.57 | 2.44 | 0.79 | 0.87 | 0.43 |
0.87 | 10 | V 10* | 1.89 | 2.91 | 0.94 | 1.02 | 0.47 |
0.98 | 12 | V 12* | 2.20 | 3.39 | 1.10 | 1.18 | 0.51 |
1.26 | 16 | V 16* | 2.68 | 4.13 | 1.34 | 1.46 | 0.63 |
1.65 | 20 | V 20* | 3.23 | 5.04 | 1.61 | 1.81 | 0.71 |
1.97 | 25 | V 25* | 4.25 | 6.42 | 2.13 | 2.17 | 1.02 |
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los agujeros cruzados en ejes de articulación universal y en ejes universales son adecuados para realizar conexiones entre eje y núcleo con un pasador o un tornillo prisionero. Para los agujeros con ranura o cuadrados, sirven para asegurar la posición axial de la articulación universal y el eje. El agujero del pasador d2 con tolerancia H11 está diseñado para el uso con pasadores con muelle en espiral.
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $139.78 |
50 | 99 | $128.13 |
100 | 249 | $116.49 |
≥ 250 | $104.84 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.