EN 189 Placas de bloqueo dentadas Plástico

Foto

EN 189 Placas de bloqueo dentadas de plástico Tipo: B - Con agujero d<sub>3</sub> en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
ELESA original design
code: RDB
Tipo: B - Con agujero d3 en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
EN 189 Placas de bloqueo dentadas de plástico Tipo: B - Con agujero d<sub>3</sub> en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza EN 189 Placas de bloqueo dentadas de plástico Tipo: BC - Con agujero d<sub>3</sub> en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza, con una guía EN 189 Placas de bloqueo dentadas de plástico Tipo: D - Con agujero d<sub>3</sub> en el centro, con dos tuercas hexagonales para atornillar EN 189 Placas de bloqueo dentadas de plástico Tipo: DC - Con agujero d<sub>3</sub> en el centro, con dos tuercas hexagonales para atornillar, con una guía

Descripción del producto

Información

Con placas de bloqueo dentadas GN 189, los componentes se pueden bloquear y ajustar a la forma en un ángulo definido.

El conteo de dientes de 60 / 6 permite el ajuste en 15° o pasos de 10°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.

The range of designs makes these plates adaptable for almost any application in this particular field. Los muelles de empuje GN 187.2 pueden colocarse entre las placas de fijación dentadas durante la instalación, lo que permite una separación limpia en el desmontaje.

Especificación

Placa
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Insertos de tuerca hexagonal (Tipo D / DC)
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 189 Placas de bloqueo dentadas de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCon agujero d3 en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
DCon agujero d3 en el centro, con dos tuercas hexagonales para atornillar
BCCon agujero d3 en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza, con una guía
DCCon agujero d3 en el centro, con dos tuercas hexagonales para atornillar, con una guía
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1z
Número de dientes
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
mA/F
en mm
w mín.
Carrera
1.26600.930.250.200.16M 40.201.400.370.350.320.710.7170.05
1.57601.180.330.240.20M 50.241.710.470.450.410.900.9180.05

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Conteo de dientes z
Tipo




Ángulos posibles / posiciones de índice

z
Conteo de dientes

Pasos de
ángulo

Ángulos posibles / posiciones de índice

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.10
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$11.10
799$10.70
100249$10.09
≥ 250$9.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.019 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».