Las asas de agarre digital EN 224.3 con perforación B de 3.5 mm están previstas para sujetarse con tornillos autorroscantes, tales como los tornillos de cabeza plana ranurada autorroscantes DIN ISO 7049 con rosca tamaño ST 4.2 mm.
Especificación
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.