EN 233.3 Bisagras Tecnopolimero plástico, sin retorno accionado por muelle

Foto

EN 233.3 Bisagras de tecnopolimero plástico, sin retorno accionado por muelle
ELESA original design
code: CFMR-NS

Descripción del producto

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolimero (Poliamida PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    140 °F (60 °C)
  • Negro, acabado mateSWSW

Pasador
Aluminio


Cubierta del eje
Plástico
Tecnopolimero (Poliacetal POM)
Negro


RoHS

Bajo pedido

.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 233.3 Bisagras de tecnopolimero plástico, sin retorno accionado por muelle boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSin retorno
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2
2.172.640.260.390.940.490.250.491.501.89

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2
Tipo

Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$18.24
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$18.24
10249$17.57
250499$16.58
≥ 500$14.92
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.134 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».