La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los conexiones para tubos EN 242.9 tienen dos núcleos de sujeción. Sostienen típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.
En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores EN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.
El plástico utilizado en la versión VDB está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzadas con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 212 °F (100 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Gris, RAL 7040, acabado mateGR
Azul, RAL 5005, acabado mateVDB
Granulado de plástico que cumple con la FDA
Detectable visualmente
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$12.49
7
99
$12.03
100
249
$11.35
≥ 250
$10.22
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.101 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.