La lengüeta de fijación de las bases para abrazaderas de conexión giratorias EN 272.9 está disponible con superficie lisa o con dentado externo.
La brida, con dos o cuatro orificios, sirve para sujetar la abrazadera de conexión.
Las bases para abrazaderas de conexión giratorias EN 272.9 pueden ensamblarse con abrazaderas de conexión giratorias EN 276.9 y EN 278.9 para crear uniones de abrazaderas de conexión giratorias.
Especificación
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzadas con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 212 °F (100 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.097 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.