EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria Plástico

Foto

EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40
Original design
code: TCC-AP-PBF / TCC-AP-PB
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x1: 40
EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40 EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de plástico Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40 EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de plástico Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate
x<sub>1</sub>: 75 EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 75

Descripción del producto

Información

En la posición inicial, el eje del núcleo de sujeción de las juntas para las articulaciones de conexión de abrazadera giratoria EN 282.9 está en perpendicular a la superficie de la brida y puede girar ±90°. Sujetan típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.

En la ubicación del tornillo z1, el tornillo de cabeza hueca reduce la sección transversal del núcleo para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores EN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.

La ubicación del tornillo z2 sirve para fijar el eje de la junta, que se puede ajustar de forma continua o en pasos de 10°, dependiendo del tipo.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas
    de hasta 212 °F (100 °C)
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, acabado mateGRGR

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Cierre automático con anillo de poliamida

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 282.9 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SAjuste continuo
TAjuste en pasos de 10° (dentado)

N.º de identificación

2Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
x1d2kl1l2m1m2tx2y1y2z1
Ubicación del tornillo para el
tamaño del tornillo
z2
Ubicación del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manijas recom.
GN 911.9 para z1 / z2

l3
B 301.570.261.773.942.131.302.640.31-2.952.36M8-25M8-252.483.07
B 302.950.261.773.942.131.302.640.312.362.952.36M8-25M8-252.483.07

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Longitud x1
Tipo


N.º de identificación

Color
GR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.25
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$23.25
799$22.41
100249$21.14
≥ 250$19.03
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.231 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».