En la posición inicial, los ejes de los núcleos de sujeción de las articulaciones de conexión de abrazadera giratoria EN 286.9 están en línea uno con otro y pueden girar ±90°. Sostienen típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.
En las ubicaciones z1 del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores EN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.
La ubicación del tornillo z2 sirve para fijar el eje de la junta, que se puede ajustar de forma continua o en pasos de 10°, dependiendo del tipo.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzadas con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 212 °F (100 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Gris, RAL 7040, acabado mateGR
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.269 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.