EN 449.1Pestillos de las puertas a presiónPlástico tecnopolímero, ajustable, con tapones de cubierta
Foto
ELESA original design code: BMST
Tipo: A - Cierre a presión sin trabe, sin agarradera Color: LG - Gris, acabado mate
Accesorios para sistemas de perfiles
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Los pestillos de las puertas a presión ajustables GN 449.1 pueden montarse en piezas con forma y facilitar la sujeción de puertas abatibles.
Las orificios alargados permiten que los pestillos para puertas con picaporte con muelle se monten en las partes con forma con diferentes secciones transversales. Adicionalmente, la distancia de 1 mm entre elementos individuales, que es necesaria para que los pestillos funcionen, puede ajustarse fácilmente.
Un cerrojo accionado por muelle (tipo A) cierra herméticamente a presión cuando se empuja para cerrar y se libera cuando se jala para abrir. En el diseño con manija para accionar con los dedos (tipo B), un cerrojo de gancho mantiene a la puerta cerrada. La puerta se desbloquea al levantar la manija para accionar con los dedos. Esta manija para accionar con los dedos puede usarse en lugar de una manija de operación de la puerta independiente.
El producto se entrega desmontado.
Especificación
Alojamiento del cerrojo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Negro, acabado mateSW
Gris, acabado mateLG
Tapón de cubierta
Plástico
(Tereftalato de polibutileno PBT)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.125 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.