EN 5337.13 Perillas de cinco lóbulos con protección contra pérdida Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero

Foto

EN 5337.13 Perillas de cinco lóbulos con protección contra pérdida de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero
ELESA original design
code: VCT--p-LP

Descripción del producto

Información

Las perillas de cinco lóbulos EN 5337.13 con espárrago roscado se pueden fijar de forma cautiva a un elemento de base con ayuda de una cadena de bolas.

Las perillas vienen instaladas (con una cadena de bolas de plástico).

Especificación

Perilla de cinco lóbulos
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)

  • Reforzado, resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta
    140 °F (60 °C)
  • Negro, acabado mate

Espárrago roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Anillo de amarre / cadena de bolas
Plástico
Tecnopolímero (Poliacetal POM)


Llaveros
Acero inoxidable, acabado ennegrecido


RoHS

Bajo pedido

Cadena de bolas con otras longitudes

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 5337.13 Perillas de cinco lóbulos con protección contra pérdida de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Protección contra pérdida

PCon cadena de bolas de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2h3r
0.98M 50.390.630.790.980.510.750.310.110.79
1.26M 60.630.790.981.180.590.910.390.110.83
1.57M 80.790.981.181.570.671.060.470.110.85
1.97M 100.790.981.181.570.751.260.550.110.89
2.48M 121.181.571.97-0.871.460.630.110.94

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Protección contra pérdida

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.85
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$15.85
10249$15.27
250499$14.41
≥ 500$12.96
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.032 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».