EN 5344 Perillas triangulares limitadoras del par Plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero

Foto

EN 5344 Perillas triangulares limitadoras del par de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero
ELESA original design
code: VTD

Descripción del producto

Información

Las perillas triangulares limitadoras del par EN 5344 se usan cuando debe limitarse el par de apriete aplicado manualmente.

Cuando se giran en sentido horario, el mecanismo de par de la perilla triangular activa un “sobre-apriete” al alcanzar el par especificado. Al apretar, esto asegurará que no se exceda el par máximo permitido. Cuando se gira en sentido antihorario, el par necesario para liberar se transmitirá siempre de manera adecuada.

En pruebas de resistencia se ha mostrado que el par no cambia aún después de 60 000 ciclos de apertura/cierre.

Especificación

Cuerpo de la perilla
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Mecanismo de par
Acero, endurecido


Inserto roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Color del tapón de la cubierta
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR


RoHS

Bajo pedido

Con espárrago
Con otros pares
Con inserto roscado de acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 5344 Perillas triangulares limitadoras del par de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1h2tPar 
en Nm
2.36M 61.081.990.790.3923
2.36M 81.081.990.790.4723
3.15M 81.082.110.870.4746
3.15M 101.082.110.870.4746
3.15M 121.082.110.870.4746

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Par
Color del tapón de la cubierta
DGR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$59.69
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$59.69
799$57.52
100249$54.26
≥ 250$48.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.219 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».