EN 541.3 Mirillas de líquido Plástico cristal transparente, con sello empotrado, con efecto prismático

Foto

EN 541.3 Mirillas de líquido de plástico cristal transparente, con sello empotrado, con efecto prismático
ELESA original design
code: HFTR-PR

Descripción del producto

Información

Las mirillas de líquido EN 541.3 hechas de plástico de poliamida tienen una alta resistencia mecánica. Por lo tanto, se pueden producir con paredes más delgadas.

Estas mirillas de líquido usan el efecto prismático del ojo de gato para mostrar el nivel de líquido, sin importar el color del líquido o la viscosidad del líquido. La ventaja de este efecto es particularmente obvia en el caso de falta de llenado o sobrellenado o para la inspección en condiciones de luz poco favorables.

Estas mirillas de líquido también se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Poliamida cristal transparente PA-T

  • Resistente al envejecimiento
  • Alta resistencia mecánica
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Resistente a solventes,
    pero no resistente al alcohol

Sello
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales finas GN 7430

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 541.3 Mirillas de líquido de plástico cristal transparente, con sello empotrado, con efecto prismático boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo
d3l1l2sPar de apriete
recomendado
en Nm
0.59G 1/21.100.410.350.948 ... 10
0.79G 3/41.380.410.411.2610 ... 12
0.94G 11.670.430.531.5010 ... 12
1.20G 1 1/42.050.750.631.6112 ... 14

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.40
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$5.40
10249$5.20
250499$4.91
≥ 500$4.41
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.010 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».