EN 567 Tuercas de palomilla lobuladas Plástico tecnopolímero, con inserto pasante roscado de latón

Foto

Diseño original ELESA
código: GFL

Descripción del producto

Información

Las tuercas de palomilla lobuladas EN 567 pueden usarse para bloquear y asegurar usando dos tuercas de palomilla en un eje roscado. También requieren de espacio mínimo debido a su perfil delgado.

La forma ergonómica hace que sean fáciles de agarrar durante el uso.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mateSWSW

Inserto roscado
Latón

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 567 Tuercas de palomilla lobuladas de plástico tecnopolímero, con inserto pasante roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4hk
1.57M 80.470.980.390.33
1.57M 100.510.980.390.33

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.68
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.68
100249$6.13
250499$5.57
≥ 500$5.01
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.036 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.