d1 | d3 | Longitud l | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Par máximo en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 | M 6 | 1.18 | 0.35 | 1.54 | 1.73 | 0.59 | 0.01 | 1 |
1.85 | M 8 | 1.57 | 0.47 | 1.54 | 1.73 | 0.59 | 0.01 | 1 |
Para ajustar el par de apriete, el tapón de cubierta de la perilla moleteada limitadora del par se retira para acceder al mecanismo de ajuste y para liberar el bloqueo del ajuste del par. |
|||||||||||
El par de apriete se ajusta con el tornillo de cabeza hueca hexagonal en el centro de la perilla. El disco graduado se mueve en la dirección axial, lo que incrementa o reduce el límite del par de apriete. |
|||||||||||
El valor del par de apriete establecido está indicado en el disco graduado. Dependiendo del valor del par de apriete, las superficies inclinadas de la ventana del indicador están niveladas con las marcas de graduación del disco graduado. Después de establecer el par de apriete, se puede volver a ajustar el tapón de cubierta. Esto bloquea los ajustes del par de apriete y protege al mecanismo de ajuste contra accesos no autorizados. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $40.94 |
7 | 99 | $39.45 |
100 | 249 | $37.22 |
≥ 250 | $33.50 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco