EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® Zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable

Foto

EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® de zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Diseño original ELESA
código: ERM-SST
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® de zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® de zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable Color: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® de zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable Color: RS - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® de zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables Ergostyle® EN 602.1 han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

La forma ligeramente arqueada de la manija ofrece al operador un agarre cómodo y seguro y hace el diseño más elegante.

Especificación

Cuerpo palanca
Zinc fundido a presión

Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Rojo, RAL 3000, acabado texturizadoRSRS
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Inserto roscado / tornillo de retención
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Roscas o orificios especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 602.1 Manijas ajustables Ergostyle® de zinc fundido a presión, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.7310 x 321/4 x 20B 1/4-0.390.570.960.141.180.140.31
2.481/4 x 205/16 x 18B 5/16-0.530.711.220.141.500.160.39
3.075/16 x 183/8 x 16B 5/16B 3/80.630.851.420.141.810.160.55
3.743/8 x 161/2 x 13B 1/2-0.750.981.690.202.200.160.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d2 +0.001
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.73M 4M 5M 6B 5B 60.390.570.960.141.180.140.31
2.48M 6M 8-B 8-0.530.711.220.141.500.160.39
3.07M 8M 10M 12B 8B 100.630.851.420.141.810.160.55
3.74M 10M 12-B 12-0.750.981.690.202.200.160.67

Armar y cotizar.

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
OS
RS
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.24
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$8.24
250499$7.55
500999$6.87
≥ 1000$6.18
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.