EN 604Manijas ajustablesPlástico tecnopolímero, tipo roscado, con componentes de acero, Ergostyle®
Foto
ELESA original design code: ERZ.
Familia de productos Ergostyle
Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.
diseño funcional, ergonómico
máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Las manijas ajustables EN 604, como todos los productos de la familia Ergostyle®, son conocidas por su buen estilo, pero también por su forma ergonómica. La empuñadura ligeramente arqueada con un extremo reforzado de la manija ofrece un buen agarre al operador.
Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.
Especificación
Cuerpo de la palanca
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
266 ˚F (130 °C)
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateSG
Incrustaciones serradas
Zinc fundido a presión
Inserto roscado / tornillo de retención
Acero, acabado ennegrecido
RoHS
Bajo pedido
Cuerpo de la palanca Naranja, RAL 2004, acabado mateOR
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.