EN 604.1 Manijas ajustables Ergostyle® Plástico tecnopolímero, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable

Foto

EN 604.1 Manijas ajustables Ergostyle® de plástico tecnopolímero, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable Color: SG - Gris-negro, RAL 7021
Diseño original ELESA
código: ERZ-SST

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manijas ajustables EN 604, como todos los productos de la familia Ergostyle®, son conocidas por su buen estilo, pero también por su forma ergonómica. La empuñadura ligeramente arqueada con un extremo reforzado de la manija ofrece un buen agarre al operador.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla hacia la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

Cuerpo de la palanca
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 ˚F (130 °C)
  • Gris-negro, RAL 7021SGSG

Incrustaciones serradas
Zinc fundido a presión

Inserto roscado / tornillo de retención
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Cuerpo de la palanca
Naranja, RAL 2004OROR

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 604.1 Manijas ajustables Ergostyle® de plástico tecnopolímero, tipo roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.7310 x 321/4 x 200.390.610.960.141.200.140.31
2.481/4 x 205/16 x 180.530.751.220.141.520.160.39
3.075/16 x 183/8 x 160.630.911.420.141.830.160.55
3.743/8 x 161/2 x 130.751.041.690.202.220.160.67
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.73M 5M 60.390.610.960.141.200.140.31
2.48M 6M 80.530.751.220.141.520.160.39
3.07M 8M 100.630.911.420.141.830.160.55
3.74M 10M 120.751.041.690.202.220.160.67

Armar y cotizar.

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.50
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$11.50
250499$10.54
500999$9.58
≥ 1000$8.62
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.