A | Posición neutral abierta de 1 a 2 |
B | Posición neutral abierta de 2 a 3 |
l1 ±0.02 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | l2 | l3 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 | 1.10 | M 6 | 1.81 | 0.47 | 0.18 | 6.30 | 3.50 | 0.39 |
Válvula de dirección 3/2 (tipo A) Uso: |
|||||||||||
Válvula de dirección 3/2 (tipo B) Uso: |
|||||||||||
Válvula de dirección 5/2 (tipo A) Uso: |
|||||||||||
Conexiones |
1: Conexión de aire comprimido |
Medio de operación |
Aire comprimido filtrado |
||||||||||
Presión de operación |
2 a 10 bar |
||||||||||
Temperatura de trabajo |
Con aire seco: -4 °F a 176 °F (-20 °C a 80 °C) |
||||||||||
Flujo nominal normal |
130 NI/min (6 bar, aire de escape libre) |
||||||||||
Fuerza de actuación |
4.95 lbf (22 N) (independiente de la presión de trabajo) |
||||||||||
Conexión |
Acoplamiento rápido para mangueras neumáticas, Ø de 4 mm |
||||||||||
Diámetro nominal del pasaje de aire |
Ø 2.5 mm |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $75.28 |
4 | 24 | $72.54 |
25 | 49 | $68.44 |
≥ 50 | $61.59 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.