EN 636 Perillas de siete lóbulos Plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle®

Foto

EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: E - Con orificio ciego roscado
Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
ELESA original design
code: ELK. / ELK-FP
Tipo: E - Con orificio ciego roscado
Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: E - Con orificio ciego roscado
Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: B - Con orificio pasante liso, tol. H7
Color: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: B - Con orificio pasante liso, tol. H7
Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: C - Con orificio ciego liso, tol. H9
Color: DGN - Verde, RAL 6017, acabado mate EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: E - Con orificio ciego roscado
Color: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® Tipo: E - Con orificio ciego roscado
Color: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate
ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

La palma de la mano del operador descansa sobre la superficie anterior ligeramente cóncava de los perillas de siete lóbulos EN 636, mientras que se ofrece a los dedos una posición ergonómica natural dentro de los lóbulos posteriores de la perilla. En esta posición, el operador puede aplicar un par máximo con una fuerza mínima.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Perilla de siete lóbulos
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    266 °F (130 °C)
  • Gris-negro, acabado mate, similar a RAL 7021

Color de la parte superior
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
Naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
Amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
Azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
Rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
Verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


La parte superior de la perilla lobulada está soldada de forma ultrasónica a la parte inferior


Inserto roscado
Tipo B / C: Acero, acabado ennegrecido
Tipo E: Latón


RoHS

Bajo pedido

Orificios pasantes lisos en pulgadas y medidas métricas especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 636 Perillas de siete lóbulos de plástico tecnopolímero, con inserto roscado o liso, Ergostyle® boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon orificio ciego roscado
CCon orificio ciego liso, tol. H9
BCon orificio pasante liso, tol. H7
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Tipo E
d3 H9
Orificio ciego
Tipo C
d4 H7
Orificio pasante
Tipo B
d5d6d7h1h2Longitud lt1
mín.
t2
mín.
2.205/16 x 18B 5/16-0.870.911.041.140.430.870.510.55
2.763/8 x 16B 3/8-1.021.101.281.380.511.060.670.83
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Tipo E
d3 H9
Orificio ciego
Tipo C
d4 H7
Orificio pasante
Tipo B
d5d6d7h1h2Longitud lt1
mín.
t2
mín.
1.77M 6M 8-B 8---0.831.020.39-0.470.55
2.20M 8M 10M 12B 8B 100.870.911.041.140.430.870.510.55
2.76M 10M 12M 16B 10B 121.021.101.281.380.511.060.670.83

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d3

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d4
Tipo



Color
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.50
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$9.50
10249$9.16
250499$8.64
≥ 500$7.78
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.092 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 636-56-B5/16-C-DSGEN 636-56-B5/16-C-DOREN 636-56-B5/16-C-DGREN 636-56-B5/16-C-DGBEN 636-56-B5/16-C-DBLEN 636-56-B5/16-C-DRTEN 636-56-B5/16-C-DGNEN 636-56-5/16x18-E-DSGEN 636-56-5/16x18-E-DOREN 636-56-5/16x18-E-DGREN 636-56-5/16x18-E-DGBEN 636-56-5/16x18-E-DBLEN 636-56-5/16x18-E-DRTEN 636-56-5/16x18-E-DGNEN 636-70-B3/8-C-DSGEN 636-70-B3/8-C-DOREN 636-70-B3/8-C-DGREN 636-70-B3/8-C-DGBEN 636-70-B3/8-C-DBLEN 636-70-B3/8-C-DRTEN 636-70-B3/8-C-DGNEN 636-70-3/8x16-E-DSGEN 636-70-3/8x16-E-DOREN 636-70-3/8x16-E-DGREN 636-70-3/8x16-E-DGBEN 636-70-3/8x16-E-DBLEN 636-70-3/8x16-E-DRTEN 636-70-3/8x16-E-DGNEN 636-45-B8-C-DSGEN 636-45-B8-C-DOREN 636-45-B8-C-DGREN 636-45-B8-C-DGBEN 636-45-B8-C-DBLEN 636-45-B8-C-DRTEN 636-45-B8-C-DGNEN 636-45-M6-E-DSGEN 636-45-M6-E-DOREN 636-45-M6-E-DGREN 636-45-M6-E-DGBEN 636-45-M6-E-DBLEN 636-45-M6-E-DRTEN 636-45-M6-E-DGNEN 636-45-M8-E-DSGEN 636-45-M8-E-DOREN 636-45-M8-E-DGREN 636-45-M8-E-DGBEN 636-45-M8-E-DBLEN 636-45-M8-E-DRTEN 636-45-M8-E-DGNEN 636-56-B8-C-DSGEN 636-56-B8-C-DOREN 636-56-B8-C-DGREN 636-56-B8-C-DGBEN 636-56-B8-C-DBLEN 636-56-B8-C-DRTEN 636-56-B8-C-DGNEN 636-56-M8-E-DSGEN 636-56-M8-E-DOREN 636-56-M8-E-DGREN 636-56-M8-E-DGBEN 636-56-M8-E-DBLEN 636-56-M8-E-DRTEN 636-56-M8-E-DGNEN 636-56-M10-E-DSGEN 636-56-M10-E-DOREN 636-56-M10-E-DGREN 636-56-M10-E-DGBEN 636-56-M10-E-DBLEN 636-56-M10-E-DRTEN 636-56-M10-E-DGNEN 636-56-M12-E-DSGEN 636-56-M12-E-DOREN 636-56-M12-E-DGREN 636-56-M12-E-DGBEN 636-56-M12-E-DBLEN 636-56-M12-E-DRTEN 636-56-M12-E-DGNEN 636-56-B10-B-DSGEN 636-56-B10-B-DOREN 636-56-B10-B-DGREN 636-56-B10-B-DGBEN 636-56-B10-B-DBLEN 636-56-B10-B-DRTEN 636-56-B10-B-DGNEN 636-70-B10-C-DSGEN 636-70-B10-C-DOREN 636-70-B10-C-DGREN 636-70-B10-C-DGBEN 636-70-B10-C-DBLEN 636-70-B10-C-DRTEN 636-70-B10-C-DGNEN 636-70-M10-E-DSGEN 636-70-M10-E-DOREN 636-70-M10-E-DGREN 636-70-M10-E-DGBEN 636-70-M10-E-DBLEN 636-70-M10-E-DRTEN 636-70-M10-E-DGNEN 636-70-M12-E-DSGEN 636-70-M12-E-DOREN 636-70-M12-E-DGREN 636-70-M12-E-DGBEN 636-70-M12-E-DBLEN 636-70-M12-E-DRTEN 636-70-M12-E-DGNEN 636-70-M16-E-DSGEN 636-70-M16-E-DOREN 636-70-M16-E-DGREN 636-70-M16-E-DGBEN 636-70-M16-E-DBLEN 636-70-M16-E-DRTEN 636-70-M16-E-DGNEN 636-70-B12-B-DSGEN 636-70-B12-B-DOREN 636-70-B12-B-DGREN 636-70-B12-B-DGBEN 636-70-B12-B-DBLEN 636-70-B12-B-DRTEN 636-70-B12-B-DGN