Usado en perfiles de rieles transportadores de aluminio EN 646.3, los carriles de rodillos para transportador EN 646.1 crean conjuntos de carriles de rodillos para racks de flujo y estaciones de trabajo interconectadas.
Los carriles de rodillos para transportador se meten a presión de manera vertical en el perfil de rieles transportadores o se empujan en su lugar en la dirección axial. No se requieren herramientas de montaje. Los carriles pueden desmantelarse en sentido contrario, lo que también permite reemplazar fácilmente carriles de rodillos para transportador individuales.
Los ejes de los rodillos están hechos de plástico y, por tanto, garantizan un funcionamiento con bajo ruido, con menor fricción y libre de mantenimiento. Los rodillos, hechos de poliuretano elástico (TPU), se utilizan de manera preferente para transportar material delicado.
Utilizados con perfiles de rieles transportadores, cortados a longitudes adecuadas, es posible crear longitudes específicas de carriles de rodillos.
Especificación
Alojamiento del carro de rodillos
Poliacetal (POM)
Capacidad de carga L1 por carril
Perfil del riel transportador en contacto continuo
Capacidad de carga L2 por rodillo / bola individual
Carril de rodillos para transportador EN 646.1-270-15-PA
13330 N/m
200 N / 44.96 lbf
Carril de rodillos para transportador EN 646.1-270-27-PA
13330 N/m
360 N / 80.93 lbf
Carril de rodillos para transportador EN 646.1-270-15-TPU
1330 N/m
20 N / 4.50 lbf
Carril de rodillos para transportador EN 646.1-270-27-TPU
5550 N/m
150 N / 33.72 lbf
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.89
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$19.89
10
249
$19.17
250
499
$18.09
≥ 500
$16.28
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.228 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.