Usados en los perfiles de rieles transportadores EN 646.3, los carriles de bola para transportador EN 646.2 crean montajes de rieles de bolas para el movimiento multidireccional del material que será transportado.
El carril de bolas para transportador se mete a presión de manera vertical en el perfil de rieles transportadores o se empuja en su lugar en la dirección axial. No se requieren herramientas de montaje. Los carriles solo pueden desmontarse en dirección axial.
El alojamiento del carro de bolas y las bolas que son de plástico garantizan un funcionamiento con baja fricción y sin mantenimiento.
Capacidad de carga L1 por carril
Perfil del riel transportador en contacto continuo
Capacidad de carga L2 por rodillo / bola individual
Carril de bolas para transportador EN 646.2-270-POM
850 N/m
30 N / 6.74 lbf
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.37
In Stock: 90
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$13.37
10
249
$12.88
250
499
$12.16
≥ 500
$10.94
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.332 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.