Los perfiles de rieles transportadores EN 646.3 son los componentes básicos para los carriles de rodillos y bolas. Son los canales transportadores para los carriles de rodillos para transportador EN 646.1 y para carriles de bolas para transportador EN 646.2 y presentan un alto grado de rigidez.
El perfil de rieles transportadores está diseñado de manera que los carriles de rodillos y bolas para transportador y las tiras de bordes de contención EN 646.4 puedan montarse sin herramientas de montaje.
Utilizando conectores EN 646.6 (tipo C), los perfiles de rieles transportadores pueden armarse juntos para crear extensiones de perfiles más largos.
Las longitudes estándar coinciden con la longitud de 270 mm de los carriles de rodillos y de bolas para transportador. Para el tipo B, no están definidos la posición y el espaciado del borde del patrón de orificios.
Especificación
Aluminio
Acabado anodizado, color natural
RoHS
Bajo pedido
Perfiles de rieles transportadores en longitudes intermedias (espaciamiento de 27 mm)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
3
$11.25
4
24
$10.84
25
49
$10.23
≥ 50
$9.20
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.272 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.