Las tiras de bordes de contención EN 646.4 mantienen el material transportado dentro del alcance de los montajes de carriles de rodillos.
Es posible insertarlos a presión en montajes de carriles de rodillos existentes.
Las tiras de bordes de contención no están diseñadas para ser utilizadas con los montajes de carriles de bolas (carriles de bolas para transportador EN 646.2).
En los puntos de separación, las tiras de bordes de contención pueden recortarse a longitudes individuales totales en intervalos de 54 mm (2 x 27 mm).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$10.32
10
249
$9.95
250
499
$9.39
≥ 500
$8.45
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.074 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.