EN 646.5 Frenos Plástico, para montajes de carriles de rodillos para transportador

Foto

Diseño original ELESA
código: RLT-B

Descripción del producto

Información

Los frenos EN 646.5 reducirán la velocidad del material transportado, interrumpirán o pararán el transporte completamente. Se montan al insertarlos a presión en el carril de rodillos

En el tipo A (sin parada), los frenos también pueden montarse sobre el lado inferior del carril de rodillos. Sin embargo, solo funciona con los carriles de rodillos para transportador EN 646.1 hechos de poliuretano (TPU).

Especificación

Plástico
Poliamida
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 ˚C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 646.5 Frenos de plástico para montajes de carriles de rodillos para transportador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin tapón
BCon tapón

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.53
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.53
100249$7.82
250499$7.11
≥ 500$6.39
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.