Los conectores EN 646.6 (tipo C) pueden usarse para crear extensiones de perfiles de rieles de transportadores más largos. Montado con dos tornillos en cada perfil, los perfiles de los rieles de transportadores están interconectados sin ninguna otra herramienta de montaje, tal como se muestra en el plano. El punto de conexión no puede cargar peso alguno y debe ser soportado desde abajo.
Los tapones terminales (tipo E) son los componentes terminales de acabado preferidos para montajes de carriles de rodillos o de rieles de bolas. También cubren los bordes filosos de los perfiles de rieles de transportadores.
Se incluyen dos tornillos de cabeza redonda ISO 7049-ST2, 9x13 para montar los conectores y los tapones terminales.
Especificación
Conector / tapón terminal
Plástico
Poliamida (PA)
Negro
Resistente a temperaturas de hasta
194 °F (90 °C)
Tornillos roscantes de cabeza redonda
Acero inoxidable
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$2.58
10
249
$2.49
250
499
$2.35
≥ 500
$2.11
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.