A | Sin termómetro |
B | Con termómetro |
l1 | b | d Rosca | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | s ≈ Espesor máx. de la pared | Escala del termómetro ˚C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99* | 1.40 | M 10 | - | 1.57 | 4.53 | 0.71 | 0.77 | - | 0.79 | 0.75 | 0.47 | 20 ... 100 | 68 ... 210 |
5.00 | 1.54 | M 12 | 0.87 | 3.15 | 6.65 | 0.91 | 0.83 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.47 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
10.00* | 1.75 | M 12 | - | 7.99 | 11.85 | 1.02 | 0.93 | - | 0.83 | 0.85 | 0.47 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
El montaje de indicadores de nivel de líquido EN 650.2 es muy sencillo y económico. Es suficiente perforar dos agujeros de Ø 10.5 o Ø 12.5 mm a una distancia de l1 en la pared del recipiente. El indicador de nivel de líquido también puede montarse directamente, es decir, sin tuerca, si la pared del recipiente está provista de la rosca correspondiente. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $59.21 |
7 | 99 | $57.06 |
100 | 249 | $53.83 |
≥ 250 | $48.45 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.