EN 655 Indicadores de flujo Plástico, con rotor

Foto

Diseño original ELESA
código: HVF

Descripción del producto

Información

Cuando se utilizan los indicadores de flujo EN 655, un rotor gira por encima de una velocidad mínima de flujo de volumen Q, dependiendo del medio y de su viscosidad. La velocidad de flujo es visible desde todos los lados.

Los indicadores de flujo EN 655 tienen una alta resistencia a agentes químicos y también son adecuados para líquidos que contengan glicol. Comuníquese con nosotros si requiere información adicional sobre los medios o la resistencia a la presión. Los indicadores de flujo pueden usarse en temperaturas de hasta 212 °F (100 °C).

El indicador de flujo puede montarse en cualquier posición. La dirección del flujo y la posición de la instalación son irrelevantes.

Especificación

Mirilla
Vidrio borosilicato (Pyrex®)
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • La más alta resistencia a agentes químicos

Rotor
  • Tecnopolímero (polipropileno PP)
  • RojoRTRT

Piezas de extremo
  • Tecnopolímero (polipropileno PP)
  • Negro, acabado mate
  • Insertos roscados
    Latón

Elementos de conexión
Latón niquelado / acero zincado

Anillo de sellado
Caucho NBR (Perbunan)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Rotor color azul
Insertos roscados con rosca NPT
Insertos roscados en acero inoxidable AISI 316

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 655 Indicadores de flujo de plástico, con rotor boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Rosca de tubo
l1l2b1b2sflujo máximo en l/minpresión de operación máx. permisible en bares≈ volumen mínimo de flujo necesario Q en l/min
Agua




Aceite hidráulico
(HPL 22)




Aceite hidráulico
(HPL 64)
máxima caída de presión debido al indicador de flujo en bares
G 1/42.60.871.731.06.7910250.62.53.50.15
G 3/83.621.422.361.571.1020151.2340.25
G 1/23.621.422.361.571.1040151.2340.3
G 3/44.491.812.762.761.8160152.13.750.17
G 14.491.812.762.761.8180152.13.750.15

Armar y cotizar.

Rosca en pulgadas d
l1
Color
RT

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$67.55
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$67.55
5099$61.92
100249$56.29
≥ 250$50.66
Peso: 0.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.