EN 675 Perillas suaves Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con inserto roscado

Foto

Diseño original ELESA
código: EBK.-SOFT
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline

Descripción del producto

Información

Las perillas Softline EN 675, son parte de la familia de productos Ergostyle®. La funda suave hace que las perillas sean particularmente ergonómicas, seguras y fáciles de agarrar.

El área de contacto es suave y antideslizante, mejora el agarre en condiciones ambientales secas, calientes / húmedas (transpiración de manos) y en bajas temperaturas (bajo cero).

Las perillas Softline son adecuadas para usarse como elementos operativos y para sujeción. El cuerpo de plástico "duro" garantiza el anclaje perfecto del inserto roscado, incluso con cargas de apriete o torques más pesados.

Resistente a solventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evitar el alcohol).

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Revestimiento Softline
    Elastómero (TPE) 70 shore A
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Gris-negro, acabado mate, similar a RAL 7021

El recubrimiento Softline y el núcleo de plástico están unidos químicamente.

Inserto roscado
Latón


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 675 Perillas suaves con inserto roscado Ergostyle® de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3h1h2t
1.975/16 x 183/8 x 161.462.520.791.02
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2t
1.69M 6M 8M 101.282.170.690.71
1.97M 8M 10M 121.462.520.791.02

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la bola d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.83
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.83
100249$7.18
250499$6.53
≥ 500$5.87
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.180 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.