1 | Clase de protección IP 54 |
2 | Clase de protección IP 67 |
E | Sin transmisión inalámbrica de datos |
l6 Longitud del cable en metros | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.83 | 0.47 | 1.10 | 0.83 | 0.28 | 1.46 | 0.81 | 0.65 |
Suministro de energía |
Batería de litio 1/2 AA 3.6 V |
||||||||||
Vida de la batería |
3 años |
||||||||||
Pantalla |
Pantalla de 7 dígitos LCD, |
||||||||||
Escala de lectura |
-199999; 999999 |
||||||||||
Número de lugares decimales |
Programable |
||||||||||
Unidades de medida |
mm, pulgadas o grados |
||||||||||
Velocidad operativa máx. |
1-5 m/s programable (la velocidad de lectura afecta a la vida útil de la batería) |
||||||||||
Resolución |
0.01 mm / 0.001 in / 0.01° |
||||||||||
Precisión |
± 0.03 mm |
||||||||||
Repetibilidad |
0.0002 x L mm (L = valor medido en mm) |
||||||||||
Autodiagnóstico |
Verificación de batería, verificación de sensor, verificación de la cinta magnética |
||||||||||
Protección contra voltaje inverso |
Si |
||||||||||
Intervalo de temperatura |
32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C) |
||||||||||
Entorno operativo |
Uso interno |
||||||||||
Humedad relativa |
Máx. 95 % a 77 °F (25°C) (sin condensación) |
Una ventaja de utilizar un dispositivo de posicionamiento electrónico es la amplia variedad de opciones de visualización del sistema de medición magnético.
La batería de litio tiene una vida útil de más de 3 años. Un símbolo de pantalla indica cuándo es necesario sustituir la batería. La batería se puede sustituir fácilmente retirando la cubierta de la parte posterior. Si se sustituye la batería en menos de 5 segundos, el suministro de energía de la memoria intermedia evita la pérdida de los parámetros configurados. |
|
||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|
|||||||||||
Para garantizar una medición precisa, la distancia entre el sensor y la banda magnética no debe ser superior a 1 mm. El sensor se puede montar mediante tornillos M3. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $558.72 |
3 | 9 | $538.41 |
10 | 24 | $507.93 |
≥ 25 | $457.14 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.