SC | Con llave (llaves iguales) |
SU | Con llave (llaves diferentes) |
SM | Con llave (llaves diferentes, llave maestra disponible como accesorio) |
DK | Con eje triangular |
VK | Con eje cuadrado |
VDE | Con doble paleta |
1 | Funcionamiento en la posición superior a la izquierda ilustrada |
2 | Funcionamiento en la posición superior a la derecha ilustrada |
Engastado del brazo del cerrojo z | A1 | A2 | Longitud del brazo del cerrojo l | F1 | F2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.87 | 1.26 | 1.81 | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.08 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.38 | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.20 | 0.71 | 1.10 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.31 | 0.59 | 1.22 | 1.30 | - | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.47 | 0.43 | 1.38 | 1.06 | - | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
La dimensión "y" del hueco debe hacerse dependiendo del espesor de la lámina metálica de la puerta. Los valores adecuados se muestran en la tabla. |
||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $23.45 |
10 | 249 | $22.60 |
250 | 499 | $21.32 |
≥ 500 | $19.19 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco