JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

EN 740.2 Tapones de drenaje de aceite, con sello empotrado Plástico

Foto

Diseño original ELESA
código: TSD.

Descripción del producto

Información

Tapones de drenaje de aceite de plástico tecnopolímero EN 740.2 de diseño original Elesa®.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polyamide PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Rojo
  • Temperatura máxima de trabajo continuo: 212 °F (100 °C).

Sello
  • Caucho sintético NBR plano

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 740.2 Tapones de drenaje de aceite de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca de tubo
d2l1l3s2e ≈
G 1/40.590.350.670.750.87
G 3/80.670.350.710.871.00
G 1/20.810.430.791.061.26
G 3/40.980.470.871.261.46
G 11.220.510.911.501.73
G 11/41.500.551.021.812.11
G 11/21.810.591.102.172.50

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca de tubo d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.93
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$2.93
5099$2.68
100249$2.44
≥ 250$2.20
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca de las descargas CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.