EN 767.1 Jaladeras tubulares Aluminio, tubo anodizado, Ergostyle®

Foto

EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado brillante
ELESA original design
code: ETH-AN
Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado brillante
EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado brillante EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024, acabado brillante EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado brillante EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DGN - Verde, RAL 6017, acabado brillante EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035, acabado brillante EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado brillante EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado brillante
ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las jaladeras tubulares EN 767.1 son altamente resistentes al desgaste, rasguños y agentes químicos. Evite el contacto continuo y prolongado con agua hirviendo o vapor. Patas de la jaladera resistentes a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Un sistema de expansión-montaje especial entre el tubo y las patas de la jaladera evita la rotación durante las operaciones. Los mecanismos (tornillos/tuercas/agarraderas) están forrados con tapones terminales desmontables. En el montaje, los dos tapones terminales se insertan desde arriba. Para retirar los tapones terminales, deberá insertarse un desarmador plano en el hueco proporcionado para sacarlos de su ubicación.

Especificación

Ø de tubo 35x2 mm
Aluminio
Anodizado, color natural


Tapón
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Gris-negro, RAL 7021, acabado brillanteDSGDSG
Naranja, RAL 2004, acabado brillanteDORDOR
Gris, RAL 7035, acabado brillanteDGRDGR
Amarillo, RAL 1021, acabado brillanteDGBDGB
Azul, RAL 5024, acabado brillanteDBLDBL
Rojo, RAL 3000, acabado brillanteDRTDRT
Verde, RAL 6017, acabado brillanteDGNDGN


Piezas de extremo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Gris-negro, similar a RAL 7021, acabado mate

RoHS

Bajo pedido

Tubo, extremos y tapitas en blanco (WS)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 767.1 Jaladeras tubulares de aluminio, tubo anodizado, Ergostyle® boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1 ±0.04abd2h1h2h3l2l3l4
1.1011.8115.7519.6923.6227.56-2.461.100.412.132.680.791.020.770.80
1.3811.8115.7519.6923.6227.5639.372.911.380.412.663.351.100.961.120.73

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Color del tapón
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$47.76
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$47.76
424$46.03
2549$43.42
≥ 50$39.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.440 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 767.1-28-300-DSGEN 767.1-28-300-DOREN 767.1-28-300-DGREN 767.1-28-300-DGBEN 767.1-28-300-DBLEN 767.1-28-300-DRTEN 767.1-28-300-DGNEN 767.1-28-400-DSGEN 767.1-28-400-DOREN 767.1-28-400-DGREN 767.1-28-400-DGBEN 767.1-28-400-DBLEN 767.1-28-400-DRTEN 767.1-28-400-DGNEN 767.1-28-500-DSGEN 767.1-28-500-DOREN 767.1-28-500-DGREN 767.1-28-500-DGBEN 767.1-28-500-DBLEN 767.1-28-500-DRTEN 767.1-28-500-DGNEN 767.1-28-600-DSGEN 767.1-28-600-DOREN 767.1-28-600-DGREN 767.1-28-600-DGBEN 767.1-28-600-DBLEN 767.1-28-600-DRTEN 767.1-28-600-DGNEN 767.1-28-700-DSGEN 767.1-28-700-DOREN 767.1-28-700-DGREN 767.1-28-700-DGBEN 767.1-28-700-DBLEN 767.1-28-700-DRTEN 767.1-28-700-DGNEN 767.1-35-300-DSGEN 767.1-35-300-DOREN 767.1-35-300-DGREN 767.1-35-300-DGBEN 767.1-35-300-DBLEN 767.1-35-300-DRTEN 767.1-35-300-DGNEN 767.1-35-400-DSGEN 767.1-35-400-DOREN 767.1-35-400-DGREN 767.1-35-400-DGBEN 767.1-35-400-DBLEN 767.1-35-400-DRTEN 767.1-35-400-DGNEN 767.1-35-500-DSGEN 767.1-35-500-DOREN 767.1-35-500-DGREN 767.1-35-500-DGBEN 767.1-35-500-DBLEN 767.1-35-500-DRTEN 767.1-35-500-DGNEN 767.1-35-600-DSGEN 767.1-35-600-DOREN 767.1-35-600-DGREN 767.1-35-600-DGBEN 767.1-35-600-DBLEN 767.1-35-600-DRTEN 767.1-35-600-DGNEN 767.1-35-700-DSGEN 767.1-35-700-DOREN 767.1-35-700-DGREN 767.1-35-700-DGBEN 767.1-35-700-DBLEN 767.1-35-700-DRTEN 767.1-35-700-DGNEN 767.1-35-1000-DSGEN 767.1-35-1000-DOREN 767.1-35-1000-DGREN 767.1-35-1000-DGBEN 767.1-35-1000-DBLEN 767.1-35-1000-DRTEN 767.1-35-1000-DGN