Las cremalleras de engranajes EN 7822 se usan en combinación con engranajes rectos EN 7802 para convertir movimiento giratorio en movimiento lineal. Se usan en aplicaciones de automatización con alta precisión de repetición y cambios frecuentes de dirección y carga.
El núcleo de acero aumenta la rigidez y evita el curvado de las cremalleras. Asimismo, los módulos 1 / 1.5 / 2 están diseñados para instalación continua de las cremalleras.
Las cremalleras de engranajes tienen un dentado con perfil de referencia con un ángulo de presión de 20°. La fuerza FS se refiere a la fuerza máxima permitida que se puede aplicar a un solo diente.
Especificación
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzada con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 248 °F (120 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
5
$32.88
6
49
$31.69
50
99
$29.90
≥ 100
$26.91
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.577 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.